Резервна част, KDC/GVD 200
148G3627
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: KDC/GVD 200
148G3627
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spring kit 0,5 bar KDC/GVD 200 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Press. control valve sparepart |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Spring |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Spring kit |
| Употребено за продукт | KDC/GVD 200 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.482 Kilogram |
| Нето тегло | 1.481 Kilogram |
| Volume | 10.92 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345774 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |