CHV 50; SCA 50
148G3475
Употребено за продукт: CHV 50; SCA 50, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20
148G3475
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Spare parts, discont. products |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Spring |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Пружина - стандартна |
| Употребено за продукт | CHV 50SCA 50 |
| Употребено за продукт коментари | 0,04 bar/0,58 psig |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.022 Kilogram |
| Нето тегло | 0.018 Kilogram |
| Volume | 0.135 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428204217 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |