Резервна част, SCH 150-200, Пружина - стандартна
148G3212
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: SCH 150-200, Типово обозначение: Пружина - стандартна
148G3212
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SPARE PART SPRING-STD 0.05BAR SCH150-200 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Spare parts, discont. products |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Наименование на продукта | Spring |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Пружина - стандартна |
| Употребено за продукт | SCH 150-200 |
| Употребено за продукт коментари | 0,05 bar |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.5 Kilogram |
| Нето тегло | 0.11 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.303 Liter |
| EAN/UPC | 5702428284967 |