Резервна част, KDC/GVD 125
148G3069
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: KDC/GVD 125
148G3069
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC/GVD 125 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Press. control valve sparepart |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 4 pc |
| Коментари | 2 BAR SPRING |
| Наименование на продукта | Spring |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Spring kit |
| Употребено за продукт | KDC/GVD 125 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.67 Kilogram |
| Нето тегло | 0.52 Kilogram |
| Volume | 2.222 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343800 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |