Резервна част, KDC/GVD 65-product-details

Резервна част, KDC/GVD 65

148G3066

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: KDC/GVD 65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 65
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиPress. control valve sparepart
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаSpring
Описание на продуктаМултифункционален вентил на компресор
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Типово обозначениеSpring kit
Употребено за продуктKDC/GVD 65

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.139 Kilogram
Нето тегло0.099 Kilogram
Volume0.934 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428343770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm