Резервна част, KDC/GVD 150, Боне/корпус
148G3052
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: KDC/GVD 150, Типово обозначение: Боне/корпус
148G3052
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Gasket bonnet/housing KDC/GVD150 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Press. control valve sparepart |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Наименование на продукта | Уплътнител |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Боне/корпус |
| Употребено за продукт | KDC/GVD 150 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.126 Kilogram |
| Нето тегло | 0.015 Kilogram |
| Volume | 1.012 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |