Комплект за ремонт, Уплътнители
148F3024
Типово обозначение: Уплътнители, Употребено за продукт: DSV 1
148F3024
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | REPAIR-KIT FOR DSV 1 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Комплект за ремонт |
| Група продукти | Safety valve spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за ремонт |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Уплътнители |
| Употребено за продукт | DSV 1 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.212 Kilogram |
| Нето тегло | 0.045 Kilogram |
| Volume | 0.951 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233118 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |