Резервна част, DSV 2, Комплект за разглобяване
148F3023
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: DSV 2, Типово обозначение: Комплект за разглобяване
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили
148F3023
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Installation kit DSV 2 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Safety valve spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект за разглобяване |
| Употребено за продукт | DSV 2 |
| Употребено за продукт коментари | За боне и капачка |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.023 Kilogram |
| Нето тегло | 0.023 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.009 Liter |
| EAN/UPC | 5702428203814 |