Repair kit, Piston & sealing
148B6951
Type designation: Piston & sealing, Used for product: CHV-140B 15-20
148B6951
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Overhaul Kit CHV-140B 15-20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Repair kit |
| Група продукти | SVL Flexline spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Piston & sealing |
| Употребено за продукт | CHV-140B 15-20 |
| Употребено за продукт коментари | CHV-140B 15-20 |
| Хладилни агенти | R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.135 Kilogram |
| Нето тегло | 0.134 Kilogram |
| Volume | 0.653 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794524 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |