REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Функционален модул, REG-LB 25-40

148B6404

Типово обозначение: Достигната горна част, Макс. работно налягане [bar]: 52, Включени части: 1 уплътнител; Горна част; 4 болтове, Употребено за продукт: REG-LB 40; REG-LB 25; REG-LB 32

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Material quality (EF001257)Other
Product lineIndustrial Refrigeration
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаREG-LB 25-40
Включени части1 уплътнител4 болтовеГорна част
Група продуктиРегулиращи вентили и спирателни кранове
Име на програма за частиREG-SA / REG-SB
КаналДълъг
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
МаркаSVL Flexline
Наименование на продуктаФункционален модул
ОборудванеКапачка
ОбслужваемSVL Flexline резервни части
ОдобрениеCE
Продуктови аксесоариSVL Flexline аксесоари
сечение на потока [in2]0.823 in²
сечение на потока [mm2]531.0 mm²
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Типово обозначениеДостигната горна част
Употребено за продуктREG-LB 25REG-LB 32REG-LB 40
Употребено за продукт коментариДълъг мундщук за изолация
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.258 Kilogram
Нето тегло2.474 Kilogram
Volume8.931 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428818131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm