Функционален модул, REG-SB 50
148B5767
Типово обозначение: Достигната горна част, Макс. работно налягане [bar]: 65, Включени части: 1 уплътнител; Горна част; 4 болтове, Употребено за продукт: REG-SB 50
148B5767
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FIA 15 D ANG FILTER HOUSING |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | REG-SB 50 |
| Включени части | 1 уплътнител4 болтовеГорна част |
| Група продукти | Регулиращи вентили и спирателни кранове |
| Име на програма за части | REG-SA / REG-SB |
| Канал | Standard |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 65.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 943 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Марка | SVL Flexline |
| Наименование на продукта | Функционален модул |
| Оборудване | Капачка |
| Обслужваем | SVL Flexline резервни части |
| Одобрение | CE |
| Продуктови аксесоари | SVL Flexline аксесоари |
| Размер на свързващ изход [mm] | 50.0 mm |
| сечение на потока [in2] | 1.274 in² |
| сечение на потока [mm2] | 822.0 mm² |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 302 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -76 °F |
| Типово обозначение | Достигната горна част |
| Употребено за продукт | REG-SB 50 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.016 Kilogram |
| Нето тегло | 2.519 Kilogram |
| Volume | 12.933 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500685 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |