REG-SA/SB 10-40 insert

Функционален модул, REG-SA 10

148B5112

Типово обозначение: Достигната горна част, Макс. работно налягане [bar]: 52, Включени части: 1 уплътнител; Горна част; 4 болтове, Употребено за продукт: REG-SA 10

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP dossier product nameREG-SA REG-SB
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаREG-SA 10
Включени части1 уплътнител4 болтовеГорна част
Група продуктиРегулиращи вентили и спирателни кранове
Име на програма за частиREG-SA / REG-SB
КаналStandard
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]754 psig
МаркаSVL Flexline
Наименование на продуктаФункционален модул
ОборудванеКапачка
ОбслужваемSVL Flexline резервни части
Продуктови аксесоариSVL Flexline аксесоари
Размер на свързващ изход [mm]10.0 mm
сечение на потока [in2]0.004 in²
сечение на потока [mm2]3.0 mm²
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Типово обозначениеДостигната горна част
Употребено за продуктREG-SA 10
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.424 Kilogram
Нето тегло0.25 Kilogram
Volume1.755 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428485913
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm