Резервна част
119F5685
Типово обозначение: Резервна част, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1500
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили
119F5685
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RD Gage Port I/1500 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Ass'y fitting |
| Група продукти | Refrig. distributor spareparts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1500 pc |
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Assembly fitting |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Резервна част |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.013 Kilogram |
| Нето тегло | 0.012 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428424844 |