Orifice, ORF
119F5424
Материал на тялото: Месинг, Тип редуция: Бутало, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 100
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили
119F5424
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 096 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Брой дюзи/бутала | 096 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | ORF |
| Група продукти | Refrig. distributor spareparts |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Материал на тялото | Месинг |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Orifice |
| Размер на дюзи | 096 |
| Размер на дюзи [инч] | 0.096 in |
| Размер на щуцер [mm] | 2.44 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип редуция | Бутало |
| Типово обозначение | Комплект резервни части |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.007 Kilogram |
| Нето тегло | 0.006 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425414 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |