Orifice, ORF-product-details

Orifice, ORF

119F5404

Материал на тялото: Месинг, Тип редуция: Бутало, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 100
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD Bulk Bagged Piston 082 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Брой дюзи/бутала082
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаORF
Група продуктиRefrig. distributor spareparts
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Материал на тялотоМесинг
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаOrifice
Размер на дюзи082
Размер на дюзи [инч]0.082 in
Размер на щуцер [mm]2.08 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип редуцияБутало
Типово обозначениеКомплект резервни части

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.007 Kilogram
Нето тегло0.006 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428425575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm