Резервна част, IPS 8, Con. Fan sparepart
084H5075
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: IPS 8, Типово обозначение: Con. Fan sparepart
084H5075
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | IPS 8 R290 spare parts fan motor NAM |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Включени части | БолтовеFan assemblyWashers |
| Група продукти | Air purger spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за ремонт |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | Con. Fan sparepart |
| Употребено за продукт | IPS 8 |
| Употребено за продукт коментари | Only for 084H5006 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.784 Kilogram |
| Нето тегло | 1.784 Kilogram |
| Volume | 70.34 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |