Фланец
084H5053
Стандарт за присъединяване: EN 10220, Употребено за продукт: IPS 8
084H5053
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | IPS 8 SparePart Blind flange set S-P |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Фланец |
| Включени части | БолтовеУплътнителMale flangeUser manual |
| Група продукти | Flanges |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Конструкция на фланец | Жлеб |
| Наименование на продукта | Flange set |
| Стандарт за присъединяване | EN 10220 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | IPS 8 |
| Хладилни агенти | R717 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.242 Kilogram |
| Нето тегло | 1.224 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.854 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654371 |