LG liquid distributor, copper solder connections, LG 16 - 28_069G4003

Смесител за течен газ, LG 16 - 28

069G4003

Употребено за продукт: CPCE 15

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Material DescriptionLG 16-28 VЦSKE-
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаLG 16 - 28
Вход горещ газ [mm]15.88 mm
Вход горещ газ [инч]5/8 in
Вход течност [инч]1 1/8 in
Входяща течност [mm]28.58 mm
Група продуктиАксесоари за KV вентили
Характеристика
Стойност
Индикатор на посока на потокаГравирана 1-посочна стрелка
Количество в опаковка от определен вид9 pc
Наименование на продуктаСмесител за течен газ
ОдобрениеEAC
Описание на продуктаСмесител за течен газ
По-нататъшна информацияЗа всички фреони
Размер на изход [mm]28.58 mm
Размер на изход [инч]1 1/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Употребено за продуктCPCE 15
Хладилни агентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.276 Kilogram
Нето тегло0.244 Kilogram
Volume0.553 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422013587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm