LG liquid distributor, copper solder connections, LG 12 - 16_069G4002

Смесител за течен газ, LG 12 - 22

069G4002

Употребено за продукт: CPCE 12

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Material DescriptionLG 12-22 VЦSKE-
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаLG 12 - 22
Вход горещ газ [mm]12.70 mm
Вход горещ газ [инч]1/2 in
Вход течност [инч]7/8 in
Входяща течност [mm]22.23 mm
Група продуктиАксесоари за KV вентили
Характеристика
Стойност
Индикатор на посока на потокаГравирана 1-посочна стрелка
Количество в опаковка от определен вид80 pc
Наименование на продуктаСмесител за течен газ
ОдобрениеEAC
Описание на продуктаСмесител за течен газ
Размер на изход [mm]22.23 mm
Размер на изход [инч]7/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Употребено за продуктCPCE 12
Хладилни агентиR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.158 Kilogram
Нето тегло0.145 Kilogram
Volume0.186 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422012665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm