Комплект за ремонт, Комплект, TUA регулиращ вентил
068U4901
TXV spare parts, Комплект за ремонт, Типово обозначение: TUA регулиращ вентил, Употребено за продукт: TUA; TUAE
068U4901
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Therm. exp. valve kit Large |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Комплект |
| Група продукти | TXV spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за ремонт |
| Описание на продукта | Терморегулиращ разш. Комплект вентил |
| По-нататъшна информация | Агрегат за производство на лед: 501 до 2300 lb. лед |
| Размер на дюзи | 578 |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | TUA регулиращ вентил |
| Употребено за продукт | TUATUAE |
| Хладилни агенти | R404A/R507A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.39 Kilogram |
| Нето тегло | 0.342 Kilogram |
| Volume | 0.932 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428851190 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |