Регулируема лента за крушка, Макс. диаметър 50 mm тръба
068U3528
Типово обозначение: Регулируема лента за крушка, Употребено за продукт коментари: Макс. диаметър 50 mm тръба, Употребено за продукт коментари: Макс. диаметър 50 mm тръба, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 45
068U3528
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory bag with long Bulb strap M/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | TXV accessories |
| Количество в опаковка от определен вид | 45 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Adjustable bulb strap |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | Регулируема лента за крушка |
| Употребено за продукт | T 2TCTE 2TU |
| Употребено за продукт коментари | Макс. диаметър 50 mm тръба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.027 Kilogram |
| Нето тегло | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.046 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489307 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |