Фиксиран размер на лента за крушка
068U3518
Типово обозначение: Фиксиран размер на лента за крушка, Употребено за продукт: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 45
068U3518
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | OEM bulb strap 5/16 in I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | TXV accessories |
| Количество в опаковка от определен вид | 45 pc |
| Наименование на продукта | Fixed size bulb strap |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | EAC |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS | Yes - RoHS ok |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | Фиксиран размер на лента за крушка |
| Употребено за продукт | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| Употребено за продукт коментари | 5/16 in |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 19 Gram |
| Нето тегло | 15.9 Gram |
| Volume | 0.051 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424047719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |