Accessory, Fixed size bulb strap 068U3511

Фиксиран размер на лента за крушка

068U3511

Типово обозначение: Фиксиран размер на лента за крушка, Употребено за продукт: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 45

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOEM bulb strap 5/8 in I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиTXV accessories
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид45 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаFixed size bulb strap
ОдобрениеEAC
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHSYes - RoHS ok
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеФиксиран размер на лента за крушка
Употребено за продуктT 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE
Употребено за продукт коментари5/8 in

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло17.6 Gram
Нето тегло17.6 Gram
Volume0.048 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428182577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm