Фиксиран размер на лента за крушка
068U3510
Типово обозначение: Фиксиран размер на лента за крушка, Употребено за продукт: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 45
068U3510
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | OEM bulb strap 1/2 in I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | TXV accessories |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 45 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Fixed size bulb strap |
| Одобрение | EAC |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS | Yes - RoHS ok |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Фиксиран размер на лента за крушка |
| Употребено за продукт | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| Употребено за продукт коментари | 1/2 in |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 22 Gram |
| Нето тегло | 16.9 Gram |
| Volume | 0.048 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182560 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |