Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Регулируема лента за крушка, Макс. диаметър 28 mm тръба

068U3505

Типово обозначение: Регулируема лента за крушка, Употребено за продукт коментари: Макс. диаметър 28 mm тръба, Употребено за продукт коментари: Макс. диаметър 28 mm тръба, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 45
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили

Препоръчителна замяна: 068U3525

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory 0.4 mm Bulb strap I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиTXV accessories
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид45 pc
Наименование на продуктаAdjustable bulb strap
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеРегулируема лента за крушка
Употребено за продуктT 2TE 2TR 6TU
Употребено за продукт коментариМакс. диаметър 28 mm тръба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.022 Kilogram
Нето тегло0.022 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.048 Liter
EAN/UPC5702428143615