Резервна част, TCAE; TUA; TUAE, Уплътнител
068U0015
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: TCAE; TUA; TUAE, Типово обозначение: Уплътнител, Уплътнител
068U0015
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Packing TUA gasket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | TXV spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Наименование на продукта | Уплътнител |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Уплътнител |
| Употребено за продукт | TCAETUATUAE |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2 Gram |
| Нето тегло | 0.8 Gram |
| Volume | 0.001 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |