Лента за крушка, Макс. диам. 22 mm / 7/8 in тръба
068N2532
Типово обозначение: Лента за крушка, Употребено за продукт коментари: Макс. диам. 22 mm / 7/8 in тръба, Употребено за продукт коментари: Макс. диам. 22 mm / 7/8 in тръба, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 48
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили
Препоръчителна замяна: 068U3519
068N2532
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | TXV accessories |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 48 pc |
| Наименование на продукта | Adjustable bulb strap |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Лента за крушка |
| Употребено за продукт | TD1TUBTUBE |
| Употребено за продукт коментари | Макс. диам. 22 mm / 7/8 in тръба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.022 Kilogram |
| Нето тегло | 0.014 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5702422051626 |