Закопчалки за крушки, Макс. диам. 8 mm / 5/16 in тръба
068N2529
Типово обозначение: Закопчалки за крушки, Употребено за продукт коментари: Макс. диам. 8 mm / 5/16 in тръба, Употребено за продукт коментари: Макс. диам. 8 mm / 5/16 in тръба, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 96
068N2529
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CLIPS / TK |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | TXV accessories |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 96 pc |
| Наименование на продукта | Adjustable bulb strap |
| По-нататъшна информация | Тръба: 8 mm / 5/16 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Закопчалки за крушки |
| Употребено за продукт | TD1 |
| Употребено за продукт коментари | Макс. диам. 8 mm / 5/16 in тръба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.003 Kilogram |
| Нето тегло | 0.003 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.008 Liter |
| EAN/UPC | 5702422018865 |