Element for expansion valve_

Елемент за регулиращ вентил, -50 °C - 0 °C, TEA 85; TEA 20

068G3250

Вид на опаковката: Мултипак

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionELEM TEA 20/85
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP dossier product nameTEA TEAT Accessories
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаELM
Група продуктиРегулиращи вентили
Характеристика
Стойност
Дължина на капилярна тръба [in]196.8 in
Дължина на капилярна тръба [mm]5000 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Количество в опаковка от определен вид9 pc
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Наименование на продуктаЕлемент за регулиращ вентил
ПосокаПрав
Съдържа батерииNo
Температурен диапазон [°F] [макс]32 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Употребено за продуктTEA 20TEA 85

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.569 Kilogram
Нето тегло0.46 Kilogram
Volume2.231 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422033714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm