Резервна част, TE 55, Комплект уплътнение
068G0050
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: TE 55, Типово обозначение: Комплект уплътнение, Комплект уплътнение
068G0050
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RES.DELE TE55 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Включени части | 1 x O-ring2 x gasket |
| Група продукти | Генерични резервни части |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Наименование на продукта | Комплект уплътнение |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект уплътнение |
| Употребено за продукт | TE 55 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.004 Kilogram |
| Нето тегло | 0.004 Kilogram |
| Volume | 0.025 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |