Резервна част, AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Дюза 10 - 0/1/2/3
068F5283
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Типово обозначение: Дюза 10 - 0/1/2/3, Комплект за ремонт
068F5283
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Orific.kit AKV(H)10-0,1,2,3 multi 10/180 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Electric valve spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за ремонт |
| Посока | Няма |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Дюза 10 - 0/1/2/3 |
| Употребено за продукт | AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.026 Kilogram |
| Нето тегло | 0.017 Kilogram |
| Volume | 0.07 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428452359 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |