Резервна част, AKV(A) 20, Комплект дюзи 20-4, -5
068F5271
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: AKV(A) 20, Типово обозначение: Комплект дюзи 20-4, -5, Комплект за ремонт
068F5271
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Orifice Kit AKV & AKVA 20-4-5 mul.10/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Electric valve spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за ремонт |
| Посока | Няма |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект дюзи 20-4, -5 |
| Употребено за продукт | AKV(A) 20 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.146 Kilogram |
| Нето тегло | 0.124 Kilogram |
| Volume | 0.229 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |