Резервна част, AKV(A) 15, Филтър и уплътнител
068F0540
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: AKV(A) 15, Типово обозначение: Филтър и уплътнител, Комплект за обслужване
068F0540
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Filter AKV/ AKVA 10 & 15, multi 84 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Electric valve accessories |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Посока | Няма |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Филтър и уплътнител |
| Употребено за продукт | AKV(A) 10AKV(A) 15 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.028 Kilogram |
| Нето тегло | 0.018 Kilogram |
| Volume | 0.134 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422097198 |
| Proposition 65 | No significant risk |