Резервна част, AKVA 10-5, Дюза 10-5
068F0530
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: AKVA 10-5, Типово обозначение: Дюза 10-5, Комплект за ремонт
068F0530
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Orifice Kit 10-5, AKVA 10, multi 140 |
| MOPD[bar/psi] | 18 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Electric valve spare parts |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -50 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 42.0 bar |
| Наименование на продукта | Комплект за ремонт |
| Посока | Няма |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Дюза 10-5 |
| Употребено за продукт | AKVA 10-5 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.032 Kilogram |
| Нето тегло | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.076 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099178 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |