AKV orifice

Резервна част, AKVA 10-4, Дюза 10-4

068F0529

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: AKVA 10-4, Типово обозначение: Дюза 10-4, Комплект за ремонт

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOrifice Kit 10-4, AKVA 10, multi 140
MOPD[bar/psi]18 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиElectric valve spare parts
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]60 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-50 °C
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Макс. работно налягане [bar]42.0 bar
Наименование на продуктаКомплект за ремонт
ПосокаНяма
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеДюза 10-4
Употребено за продуктAKVA 10-4

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.032 Kilogram
Нето тегло0.021 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.076 Liter
EAN/UPC5702422099000