Генерични аксесоари, Чанта за аксесоари, Комплект уплътнение
068B0675
068B0675
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | O-RING |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Чанта за аксесоари |
| Включени части | 1 x O-ring1 x gasket |
| Група продукти | Генерични аксесоари |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Accessory bag |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект уплътнение |
| Употребено за продукт | PHTQTE 5TQ 5 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.002 Kilogram |
| Нето тегло | 0.002 Kilogram |
| Volume | 0.025 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |