Adapter, T2 / TE2 068-4001

Адаптер, TSA

068-4000

Типово обозначение: Адаптер, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 116

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionT2/TE2 Adapter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTSA
Група продуктиTXV accessories
Име на програма за частиT2/TE2
КатегорияArt. 4, par. 3
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид116 pc
Материал на присъединителния елементМесингМед
Наименование на продуктаАдаптер
ОбслужваемНо.
Присъединителен размер [mm]10 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеАдаптер
Употребено за продуктT2 / TE2
Флуидна група1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.042 Kilogram
Нето тегло0.032 Kilogram
Volume43.776 Cubic centimeter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428512305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm