Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Регулируема лента за крушка, Макс. диаметър 35 mm тръба

068-1214

Типово обозначение: Регулируема лента за крушка, Употребено за продукт коментари: Макс. диаметър 35 mm тръба, Употребено за продукт коментари: Макс. диаметър 35 mm тръба, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 250
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили

Препоръчителна замяна: 068U3526

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory with long Bulb strap I/250
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиTXV accessories
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид250 pc
Наименование на продуктаAdjustable bulb strap
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеРегулируема лента за крушка
Употребено за продуктPHT85-300TE5-55TEA-TEAT
Употребено за продукт коментариМакс. диаметър 35 mm тръба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.028 Kilogram
Нето тегло0.019 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.04 Liter
EAN/UPC5702422149019