Генерични аксесоари, Скоба за крушка, Аксесоар
067N0559
Вид на продукта: Аксесоар, Типово обозначение: Лента за крушка, 350 mm, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 40
067N0559
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory bag bulb strap L350mm I/40 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Генерични аксесоари |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
| Наименование на продукта | Скоба за крушка |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Лента за крушка |
| Употребено за продукт | TETGE |
| Употребено за продукт коментари | Макс. диам. 79 mm / 3 1/8 in тръба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.024 Kilogram |
| Нето тегло | 0.009 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.076 Liter |
| EAN/UPC | 5702428435284 |