Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Генерични аксесоари, Скоба за крушка, Аксесоар

067N0557

Вид на продукта: Аксесоар, Типово обозначение: Лента за крушка, 225 mm, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory bag bulb strap L225mm I/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиГенерични аксесоари
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Наименование на продуктаСкоба за крушка
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеЛента за крушка
Употребено за продуктTETGE
Употребено за продукт коментариМакс. диам. 54 mm / 2 1/8 in тръба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.029 Kilogram
Нето тегло0.027 Kilogram
Volume0.074 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428404587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm