PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Елемент за регулиращ вентил, PHT, Елемент

067B3310

Употребено за продукт: PHTN, Типово обозначение: Елемент

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionPHTN Element
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаPHT
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]118.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]3000 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]400 psig
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаЕлемент за регулиращ вентил
ОдобрениеEACLLC CDC TYSK
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°F] [макс]50 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип изравнителна връзкаРазширение
Типово обозначениеЕлемент
Употребено за продуктPHTN
Хладилни агентиR134a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.554 Kilogram
Нето тегло0.464 Kilogram
Volume1.639 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428034838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm