Соленоиден вентил, BPV
061N1093
Типово обозначение: BPV-1204AD
061N1093
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | HPV Solenoid Valve 102DQ1 IP/200 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| бобина | Но. |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | BPV |
| Група продукти | Магнетвентили |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 200 pc |
| Наименование на продукта | Соленоиден вентил |
| Обслужваем | Но. |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | BPV-1204AD |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.19 Kilogram |
| Нето тегло | 0.05 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.137 Liter |
| EAN/UPC | 5702428269629 |