Соленоиден вентил, BPV
061N1009
Типово обозначение: BPV-1204AD
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили
061N1009
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | BPV Solenoid Valve 1204AD*A9R |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| бобина | Но. |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | BPV |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Магнетвентили |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Соленоиден вентил |
| Обслужваем | Но. |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | BPV-1204AD |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.55 Kilogram |
| Нето тегло | 0.537 Kilogram |
| Volume | 2.239 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |