4-пътни вентили, Принадлежност, STF
061L1019
Type designation: CHV 1B-00270
061L1019
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CHV 1B-00270 Screw And Washer |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | - |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | STF |
| Група продукти | 4-пътни вентили |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1000 pc |
| Наименование на продукта | Принадлежност |
| Обслужваем | Но. |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | CHV 1B-00270 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.002 Kilogram |
| Нето тегло | 0.002 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.005 Liter |
| EAN/UPC | 5702428273978 |