Capillary tube for pressure controls, copper

Капилярна тръба

060-017166

Типово обозначение: Капилярна тръба, Употребено за продукт: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Бележки за присъединяване50 mm тръба тип „опашка“
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиГенерични аксесоари
Характеристика
Стойност
Дължина на капилярна тръба [in]39.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
Количество в опаковка от определен вид50 pc
Материал на капилярната тръбаМед
Наименование на продуктаКапилярна тръба
Размер връзка вх. налягане [in]1/4 in
Съдържа батерииNo
Тип на връзка вх. наляганеРазширение
Типово обозначениеКапилярна тръба
Употребено за продуктKPMPRTWVFXWVOWVS

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.101 Kilogram
Нето тегло0.096 Kilogram
Volume0.218 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428365246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm