CBT S-TM2
047B3211
Типово обозначение: CBT S-TM2, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 70
047B3211
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CBT S-TM2 Th 1NC+Mag 1NC, CTI 25-45M/.. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| UL одобрение | Yes |
| Алармени контакти | Изключване, прекъсвач 55-56, прекъсвач 65-66 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Contactor/motorstarter access |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 70 pc |
| Монтиране | СТРАНИЧНО, ДИРЕКТНО КЪМ ПРЕКЪСВАЧА |
| Наименование на продукта | Trip alarm |
| Одобрение | CEEACUKCAUL Recognized |
| Описание на продукта | ПОМОЩЕН КОНТАКТ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | CBT S-TM2 |
| Употребено за продукт | CBA-SCTI 25M-MBCTI 45MB |
| Функция | T 1 NC+MAG 1 NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.048 Kilogram |
| Нето тегло | 0.046 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.15 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145539 |