CBA-, Auxiliary contact (047B3198-3202)

CBA-20

047B3201

Описание на продукта: ПОМОЩЕН КОНТАКТ, Типово обозначение: CBA-20, Функция: 2 make, Употребено за продукт: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 100
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCBA-20 Aux contact 2NO,CTI 16-45M/
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиContactor/motorstarter access
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Характеристика
Стойност
МонтиранеОТПРЕД, МАКС.1 PR ПРЕКЪСВАЧ
Наименование на продуктаAuxiliary contact block
ОдобрениеCEEACUKCAUL Recognized
Описание на продуктаПОМОЩЕН КОНТАКТ
Помощни контакти2 NO (13-14, 23-24)
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеCBA-20
Употребено за продуктCTI 25M-MBCTI 45MB
Функция2 make

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.018 Kilogram
Нето тегло0.016 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702423145430