Soft starter MCI

BCI 1

047B010466

Типово обозначение: BCI 1, Употребено за продукт: MOTOR STARTER 6-30A, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 18
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP55
Material DescriptionBCI 1 Enclosure Box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
БутониStop/reset
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиContactor/motorstarter access
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид18 pc
Наименование на продуктаEnclosure
ОдобрениеLLC CDC TYSK
Описание на продуктаОбвивка
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Типово обозначениеBCI 1
Употребено за продуктMOTOR STARTER 6-30A
ФункцияБУТОН СТОП/НУЛИРАНЕ

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.368 Kilogram
Нето тегло0.368 Kilogram
Volume2.279 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423045570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm