Електронен таймер
042N0185
Електронен таймер, Употребено за продукт: Бобини за вентили, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 32
042N0185
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | Accessory ET20M Electronic Timer |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Accessory |
| Времеви диапазон | 1 - 45 min |
| времезакъснение при вкл. [с] [макс] | 15 s |
| времезакъснение при вкл. [с] [мин] | 1 s |
| Група продукти | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | 14 °F |
| Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 32 pc |
| Наименование на продукта | Електронен таймер |
| Одобрение | CE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | ET 20 M |
| Употребено за продукт | Бобини за вентили |
| Форма на електрическа връзка | Формуляр А |
| Функция | Стартиране на пулсации |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.07 Kilogram |
| Нето тегло | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |