Резервна част, AKV(A) 20, Комплект бутало 20-0.6
042H2039
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: AKV(A) 20, Типово обозначение: Комплект бутало 20-0.6, Комплект за ремонт
042H2039
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Бутало за електронен ТРВ тип AKV & AKVA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Electric valve spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 18 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за ремонт |
| Посока | Няма |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект бутало 20-0.6 |
| Употребено за продукт | AKV(A) 20 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.226 Kilogram |
| Нето тегло | 0.214 Kilogram |
| Volume | 0.559 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422138433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |